Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Bloque enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Brida dispuesta lateralmente para atornilladura en la carcasa o en la placa de montaje
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704937
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356744850
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!