Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTSM 0,5/ 6-P-2,5 WH - 1704859

La figura muestra una variante de 3 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: blanco, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704859
Unidad de embalaje 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 395 (C-1-2013)
EAN 4046356740845
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,690 g