Borne individual para tarjeta - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Terminal impreso para cables flexibles estañados, p. ej., del tipo PV 1-F, corriente nominal: 41 A, n.º polos: 1, técnica de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR; encontrará más información para el usuario sobre la tecnología Through Hole Reflow en: combicon.com

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Potente sin cuerpo aislante: óptimo para la fácil integración en el proceso de soldadura SMT
  • El principio de resorte sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio de conductores con puntera así como conductores estañados
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704836
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 475 (C-1-2013)
EAN 4046356739757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010