MC 1,5/ 4-ST-3,81 YE BD:1,0 NZ - 1704785

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: amarillo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704785
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356738125