Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 2-ST GY 2XBD:2-1 Q - 1704725

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704725
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918995256