FRONT-MSTB 2,5/15-STF5,08BK15S - 1704708

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 15, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704708
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356733700
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!