Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 0,5/10-G1-2,5 HT BKCP10,11 - 1704682

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, número de polos: 10, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704682
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356731836
Número de tarifa arancelaria 85366930