TVFKC 1,5/ 4-STYEGY2CPBDS11SO - 1704645

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704645
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356731577