Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V1-5,08- 8 BS:8-1 SO - 1704606

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704606
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918228637
Número de tarifa arancelaria 85369010