PC 5/ 2-G-7,62 BD:L-,L- - 1704565

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704565
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356728164
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!