Conector macho - PST 1,3/ 9-LV-5,0 - 1704550

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 9, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Especialmente para PT 2,5/..-PVH.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Contorno en forma de L para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704550
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918995133