TVFKC 1,5/ 3-ST 3CP BD:23-13SO - 1704469

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704469
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356724067
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!