Borne para placa de circuito impreso - MKDSFW 1,5/ 3 BD:9-7 SO - 1704444

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704444
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918233006
Número de tarifa arancelaria 85369010