FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GY CN2 - 1704439

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704439
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356715577
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!