ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 R1,6 - 1704432

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704432
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356714570
Número de tarifa arancelaria 85366930