FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:23-21SO - 1704410

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704410
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356708173