MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 RD - 1704340

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704340
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356700290
Número de tarifa arancelaria 85366930