Conector macho - PST 1,3/ 4-LH-5,0 C1 - 1704330

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La tira de pines está fabricada de plástico resistente a altas temperaturas y con ello resulta adecuada para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704330
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918994945