Conector macho - PST 1,3/ 4-LH-5,0 - 1704327

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Especialmente para PT 2,5/..-PVH.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Contorno en forma de L para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704327
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 431 (C-1-2013)
EAN 4017918994938
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,670 g