MVSTBW 2,5 HC/ 6-STF-5,08 BDMC - 1704324

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704324
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356694810