Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 0,5/ 4-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704149

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, número de polos: 4, paso: 2,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704149
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918992897
Número de tarifa arancelaria 85366930