Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1704139

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa de base, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704139
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356676090