PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 GY - 1704057

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 125 A, número de polos: 4, paso: 15 mm, color: gris, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida doble para la atornilladura con optimización de espacio en la pared de la carcasa y con el conector
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704057
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356672900
Número de tarifa arancelaria 85366930