PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 GY - 1704047

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, Color: gris, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704047
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356672832
Número de tarifa arancelaria 85366930