Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 CP1,3,4 - 1703997

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703997
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356671835