MSTBTP 2,5/ 3-ST CP2,3 BDNZ - 1703948

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703948
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356670722
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!