Conector enchufable para placa de circ. impreso - GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 BD:B--W - 1703865

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703865
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356668712
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!