Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 6-ST1-7,62 BD:U-B- - 1703863

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703863
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356668859
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!