Conector enchufable para placa de circ. impreso - MDSTB 2,5/ 3-G1 YE CR1,4 - 1703846

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, Color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703846
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356668279
Número de tarifa arancelaria 85366930