Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY - 1703831

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703831
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356666039
Número de tarifa arancelaria 85366930