Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKC 1,5/ 4-STBKCP2,4BDI8-I11 - 1703625

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703625
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356660341