Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/18-ST-3,5 BD:A-20 - 1703587

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 18, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703587
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356658713
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!