Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMCD 1,5/12-ST-3,5BD-24,1-12SO - 1703531

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703531
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356655910