Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 4-ST-7,62 WH - 1703485

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 20 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: blanco, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703485
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356654449