Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK BDWHQ - 1703350

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703350
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356648608