Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC-MSTB ST-SET IDAM - 1703332

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 18, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703332
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356648103