Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:-U,+U - 1703170

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703170
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356641425