Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/19-G PA10 - 1703142

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 19, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703142
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356639934
Número de tarifa arancelaria 85366930