Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 BD:1-10 - 1703137

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703137
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356639491
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!