Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCS 2,5/10-ST-5,08BKAU2BDWHX2 - 1703133

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703133
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356639293