Conector enchufable para placa de circ. impreso - CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26 THR AU - 1703100

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703100
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356635097
Número de tarifa arancelaria 85366930