Borne para placa de circuito impreso - PTS 1,5/ 9-7,5-H - 1703093

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703093
Unidad de embalaje 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 415 (C-1-2013)
EAN 4046356635400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!