Regleta de base - DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 - 1703072

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703072
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 581 (C-1-2013)
EAN 4046356031660
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar