Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-V-6,35 - 1703063

Ninguna imagen disponible

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 320 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703063
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 459 (C-1-2013)
EAN 4017918023089
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010