Borne para placa de circuito impreso - SMKDSN 1,5/ 4 BDNZ:1-2 - 1702979

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702979
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356631662
Número de tarifa arancelaria 85369010