Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 2,5/ 9-PVH-5,0 BD:1-9 - 1702977

Parte enchufable, corriente nominal: 14 A, número de polos: 9, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702977
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356631495