Regleta de base - DFK-IPC 16/ 6-GFU-SH-10,16 - 1702934

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 6, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702934
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 581 (C-1-2013)
EAN 4046356031523
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,300 g