Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5 HC/ 5-ST PA 1,3,5 - 1702915

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702915
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356624114