Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 GY7035BD1 - 1702880

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702880
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356621977
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!