Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 2,5-5,08-16 BKBDWH2-31 - 1702874
Ninguna imagen disponible
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro
"$pageName" en